该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 接头类型 : 全部带罩

  • 矩形电源连接器类型 : 公端

  • 连接器和壳体类型 : 插头

  • 连接器系统 : 板对板

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

结构特性

  • 位数 : 91

  • PCB 安装方向 : 垂直

  • 电源位置数量 : 3

  • 信号位置数量 : 88

  • 行数 : 4

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 60, 200

  • 工作电压 (VDC): 60, 200

接触件特性

  • 端子底板材料 :

  • 端子接触部电镀材料 : 钯镍打底镀金

  • 端子底板材料厚度 (µm): 5.9

  • 端子额定电流(最大值) (A): 42

  • 壳体内的端子定位力 : 不带

  • 端子类型 : 刀鞘天线, 插针

  • PCB 端子端接区域电镀材料 :

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : .076 µm [ 3 µin ]

  • 电源端子基材 :

端接特性

  • 端接柱体和尾部长度 : 5.9 mm [ .24 in ]

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 免焊连接

机械附件

  • 接合固定类型 : 固定夹/柱

  • PCB 安装固定类型 : 固定卡扣/柱

  • PCB 安装固定 : 带有

  • 连接器安装类型 : 板安装

壳体特性

  • 中心线(间距) (mm): 2.54, 6.35

  • 中心线(间距) (in): .1, .25

  • 壳体颜色 : 黑色

  • 外壳材料 : 高温热塑塑料

尺寸

  • 行间距 : 2.54 mm [ .1 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -20 – 105 °C [ -4 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : 电源和信号

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

  • 灼热丝额定值 : 高温部件 - 非灼热丝

包装特性

  • 封装方法 : 包装

产品合规性