该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

  • HOUSING WITH LOCKING RAMP AND POLARIZING TABS, CIRCUIT NO. 5 CLOSED,SL-156 ENG_CD_647175_B.pdf 英文版本  

产品规格

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器系统 : 线到板

  • 连接器和壳体类型 : 母端, 母端

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

结构特性

  • 位数 : 7

  • 行数 : 1

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 250

接触件特性

  • 端子布局 : 直插式

  • 端子类型 : 插座

机械附件

  • 连接器安装类型 : 电缆安装(自由悬挂)

壳体特性

  • 壳体颜色 : 土黄色

  • 中心线(间距) : 3.96 mm [ .156 in ]

  • 外壳材料 : 尼龙 66/6

尺寸

  • 产品长度 : 27.68 mm [ 1.09 in ]

  • 产品宽度 : 6.35 mm [ .25 in ]

  • 连接器高度 : 16.76 mm [ .66 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

操作/应用

  • 无卤素 :

  • 电路应用 : 电源和信号

识别标记

  • 电路识别特性 : 不带

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

  • 与已批准的标准产品兼容 : UL E28476

  • 与机构/标准产品兼容 : CSA, UL

  • 灼热丝额定值 : 标准件 - 非灼热丝

  • CSA 等级 : LR 7189

包装特性

  • 封装方法 : Bag

  • 封装数量 : 500

产品合规性