该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

结构特性

  • 有嘴 :

  • 粘合要求 : 粘合剂需单独购买

主体特性

  • 主要产品材料 : 改性氟硅弹性体

  • 材料代码 : 12

  • 材料系统代码 : 200

壳体特性

  • 主体方向 : 45°

尺寸

  • 兼容电缆直径范围 : 17.8 – 25.4 mm [ .7 – 1 in ]

  • 原始内径(最小值) : 25.4 mm [ 1 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 200 °C [ -67 – 392 °F ]

  • 电阻保护 : 高温下长期浸泡

行业标准

  • 与已批准的标准产品兼容 : SAE AS81765/4

其他

  • 模制部件形状代码 : 242

产品合规性