该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

CAD 文件

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 施加的压力 :

结构特性

  • 与线缆类型兼容 : 分离式导线

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 250

接触件特性

  • 接合方柱尺寸 : 1.14 mm [ .045 in ]

  • 端子类型 : 插座

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 导线端子端接区域电镀材料 : 预镀锡

  • 壳体内的端子定位力 : 带有

  • 端子基材 : 黄铜

  • 端子额定电流(最大值) (A): 6.5

端接特性

  • 线缆端接方法 : 压接

  • 产品端接到 : 线缆

机械附件

  • 壳体内的端子定位器类型 : 锁定枪

尺寸

  • 线径 (AWG): 24 – 18

  • 线径 (mm²): .2 – .9

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

包装特性

  • 封装方法 : 袋和盒

  • 封装数量 : 1000

产品合规性