该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

结构特性

  • 有嘴 :

  • 粘合要求 : 粘合剂预涂膜

主体特性

  • 主要产品材料 : 柔性改性聚烯烃, 柔性改性聚烯烃

  • 材料代码 : 4

  • 材料系统代码 : 10

壳体特性

  • 主体方向 : 直式

尺寸

  • 兼容电缆直径范围 : 16 – 48.3 mm [ .63 – 1.9 in ]

  • 兼容电缆直径(最大值) (mm): 18, 20, 22, 24, 26, 28

  • 兼容电缆直径(最大值) (in): .71, .78, .86, .94, 1.02, 1.1

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 135 °C [ -67 – 275 °F ]

  • 电阻保护 : 偶尔暴露在液体中

行业标准

  • 与已批准的标准产品兼容 : SAE AS I 81765/1,类型 II, UL 224,文件 E85381

其他

  • 模制部件形状代码 : 202

  • 粘合剂代码 : 86

产品合规性