该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

  • 连接器系统 : 线到线

  • 可密封 :

结构特性

  • 位数 : 20

主体特性

  • 主要产品颜色 : 黑色

  • 主要产品材料 : 高牌号聚乙烯热塑性

接触件特性

  • 端子类型 : 插座

  • 端子额定电流(最大值) (A): 1.5

机械附件

  • 连接器安装类型 : 面板安装

  • 极性代码 : B

壳体特性

  • 中心线(间距) : 1.27 mm [ .05 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]

操作/应用

  • 与连接器外壳尺寸兼容 : 50.8 [2.0]

包装特性

  • 封装数量 : 1

产品合规性