该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 传感器封装 : SOIC-16

  • Pressure Sensor Type : Analog Pressure Sensor Modules, Digital Pressure and Altimeter Sensor Modules

  • 压力类型 : 量规

电气特征

  • Supply Voltage Range (V): 3.3 – 5

使用环境

  • 压力 : .054 bar [ .79 psi ]

  • 工作温度范围 : -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

操作/应用

  • 输出接口 : I²C

  • 压力 (inH2O): 21.88

  • 压力 (mmHG): 40.85

  • Output Signal Type : 16 bit I2C

  • 压力精度 : ±1% F.S, ±1.5% F.S

包装特性

  • 封装类型 : 单垂直

其他

  • 传感器选件 : Barb Tube, 双输出

产品合规性