该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

  • SolderSleeve. No.20 Hermetic D-Subminiature Connector, 28-24 AWG High Temperature Wire ENG_CD_D-136-21_1.pdf 英文版本  

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 可密封 :

  • 与分离式电线类型兼容 : 绞线

结构特性

  • 与线缆类型兼容 : 分离式导线

主体特性

  • 产品重量 (g): .726

  • 绝缘材料 : 热缩辐照交联改性聚偏二氟乙烯

接触件特性

  • 压线筒类型 : Closed

端接特性

  • 线缆端接方法 : 焊接, 焊接

尺寸

  • 线径 (AWG): 24 – 28

  • 线径 (mm²): .25 – .08

  • 兼容的绝缘直径范围 : .76 mm [ .03 in ]

  • 线径 (CMA): 100 – 475

  • 产品长度 : 10.67 mm [ .42 in ]

  • 恢复的内径 : .76 mm [ .03 in ]

使用环境

  • 流体阻力 : 溅湿保护

  • 绝缘选项 : 完全绝缘

  • 工作温度范围 : -55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]

行业标准

  • 符合政府资质的接头 :

包装特性

  • 封装数量 : 500

  • 封装方法 : Box

产品合规性