该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 可密封 :

结构特性

  • 与线缆类型兼容 : 分离式导线

主体特性

  • 产品重量 (g): 1

  • 绝缘材料 : 热缩辐照交联改性聚偏二氟乙烯

接触件特性

  • 压线筒类型 : Closed

端接特性

  • 线缆端接方法 : 焊接, 焊接

机械附件

  • 带导线绝缘 : 不带

尺寸

  • 兼容的绝缘直径范围 : 1.78 mm [ .07 in ]

  • 产品长度 : 16.5 mm [ .65 in ]

  • 恢复的内径 : 1.02 mm [ .04 in ]

使用环境

  • 流体阻力 : 溅湿保护

  • 绝缘选项 : 完全绝缘

行业标准

  • 符合政府资质的接头 :

包装特性

  • 封装数量 : 500

  • 封装方法 : Box

产品合规性