该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 墙面类型 : 双壁

主体特性

  • 主要产品颜色 : 黑色

  • 收缩率 : 4:1

  • 主要产品材料 : 粘贴

尺寸

  • 原始内径(最小值) : 18.3 mm [ .72 in ]

  • 收缩后内径(最大值) : 4.35 mm [ .171 in ]

使用环境

  • 电阻属性 : 浸入保护, 湿度

  • 热缩管易燃性类型 : 阻燃

  • 工组温度范围 (°C): -40 – 125

操作/应用

  • 机械阻力 : 摩擦

产品合规性