该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 环形端子产品类型 : 闭环舌形端子

  • 螺钉尺寸 : 5, M3

  • 可密封 :

  • 与分离式电线类型兼容 : 金属箔导线

  • 电线绝缘支持固定类型 : 绝缘穿刺

  • 形状描述 : 圆形/椭圆形

结构特性

  • 孔数 : 1

接触件特性

  • 端子基材 : 黄铜

  • 压线筒类型 : Open

  • 端子方向 : 直式

  • 端子电镀材料 :

  • 端子底板材料 :

机械附件

  • 带导线绝缘 : 带有

尺寸

  • 螺钉直径 : 3.25 mm [ .128 in ]

  • 舌厚 : .36 mm [ .014 in ]

  • 产品长度 : 11.18 mm [ .44 in ]

  • 压线筒内径 : .76 mm [ .03 in ]

  • 兼容的绝缘直径(最大值) : .89 mm [ .035 in ]

  • 兼容的绝缘直径范围 : .76 – .89 mm [ .03 – .035 in ]

  • 兼容的绝缘直径(最小值) (in): .03

使用环境

  • 绝缘选项 : 非绝缘

  • 工作温度范围 : -40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]

操作/应用

  • 与电线基础材料兼容 :

行业标准

  • 符合政府资质的端子 :

包装特性

  • 封装数量 : 13000

  • 封装方法 : 带/卷

产品合规性