该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 插入力 : 正常

  • 端子特性 : 电线停止点

电气特征

  • 额定电压 (V): 300

主体特性

  • 绝缘材料 : 尼龙

接触件特性

  • 快速断开端子类型 : 母端

  • 对接公端宽度 : 2.79 mm [ .11 in ]

  • 对接公端厚度 : .8 mm [ .032 in ]

  • 端子方向 : 直式

  • 端子基材 : 黄铜

  • 端子电镀材料 :

  • 压接类型 : 压力

  • 压线筒类型 : Closed

端接特性

  • 产品端接到 : 线缆

机械附件

  • 接合固定类型 : 凹点

  • 带导线绝缘 : 带有

尺寸

  • 兼容的绝缘直径范围 : 2.54 mm [ .1 in ]

  • 产品长度 : 18.64 mm [ .734 in ]

  • 端子材料厚度 : .3 mm [ .012 in ]

  • 线径 (AWG): 22 – 18

  • 线径 (mm²): .26 – .96

  • 线径 (CMA): 509 – 1900

使用环境

  • 绝缘选项 : 部分绝缘

  • 工作温度范围 : 105 °C [ 221 °F ]

包装特性

  • 封装数量 : 1000

  • 封装方法 : 零散零件

其他

  • 压线筒颜色 : 透明

产品合规性