该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

  • Dimensional Drawing (1 TO 1 Splices-Crimp) SolderShield Splice Kit, Shielded Cable 26 Thru 12 awg, Ni Plated, 1 TO 4 Conductors ENG_CD_D-150-0228X-0239_H.pdf 英文版本  

数据表/目录页

产品规格

  • Installation Procedure for TE Connectivity Shielded Cable Splice Kits with Mini-Seal Crimp Primary Splices ENG_SS_RCPS-150-02_E.pdf 英文版本  

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 可密封 :

结构特性

  • 接头配置 : 单一化到单一化

主体特性

  • 产品重量 (g): 7.75

  • 主要产品颜色 : 蓝色

  • 绝缘材料 : 热缩辐照交联改性聚偏二氟乙烯

接触件特性

  • 端子基材 : 铜合金

  • 压线筒类型 : Closed

端接特性

  • 线缆端接方法 : 压接, 焊接, 焊接

尺寸

  • 线径 (AWG): 16 – 18

  • 线径 (mm²): 1.5 – .75

  • 产品长度 : 105.92 mm [ 4.17 in ]

使用环境

  • 绝缘选项 : 完全绝缘

  • 工作温度范围 : -55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]

行业标准

  • 符合政府资质的接头 :

包装特性

  • 封装数量 : 10

  • 封装方法 : Box

产品合规性