该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • Position Sensor Product Type : 6009 - Potentiometer

结构特性

  • 电气连接 : 镀金铜端子

电气特征

  • 额定功率 (W): 1

  • 电阻值 (Ω): 20

  • 电源电压 (VDC): 3.3 – 48

主体特性

  • Active Electrical Angle (°): 344

  • 产品重量 (oz): .6

壳体特性

  • 外壳直径 (in): .875

尺寸

  • 轴直径 : 3.18 mm [ .125 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -65 – 125 °C [ -87 – 257 °F ]

  • 输出温度系数 (ppm/°C): 400

操作/应用

  • Output Signal Type : Ratiometric (0-Vsupply)

其他

  • 轴承类型 : ABEC 3 Precision

  • Non-Linearity (%): ±.5

  • 非重复性和磁滞 : 机械间隙 < 0.1°

  • 扭矩 (in-lbs): .25

产品合规性