该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

产品规格

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 功率继电器类型 : 工业面板插拔式

电气特征

  • 端子极限断开电流 (A): 1

  • 线圈励磁系统 : 单稳态、直流

  • 线圈功率额定值(直流) (mW): 850

  • 线圈电阻 (Ω): 650

  • 线圈特性 : UL 线圈绝缘类 B

  • 线圈电压额定值 (VDC): 24

  • 端子开关负载(最小值) : 0mA @ 0V

  • 端子电压额定值 (VAC): 240

  • 绝缘初始电阻 (MΩ): 100

  • 端子和线圈间绝缘初始电介质 (Vrms): 1500

  • 相邻端子间绝缘初始电介质 (Vrms): 1500

  • 线圈功率额定值类 (mW): 800 – 1000

  • 端子极限连续电流 (A): 1

  • 端子极限短时电流 (A): 1

  • 端子极限关合电流 (A): 1

  • 打开端子间绝缘初始电介质 (Vrms): 1000

  • 驱动系统 : DC

  • 端子和线圈间绝缘初始电介质 (V): 1500

  • 线圈/端子间绝缘初始电介质类 (V): 1000 – 1500

主体特性

  • 产品重量 : 45 g [ 1.587 oz ]

接触件特性

  • 端子排列方式 : 2 Form C (CO)

  • 端子电流类 (A): 16

  • 触点额定电流 (A): 1

  • 端子材料 : Ag

  • 端子极数 : 2

  • 端子特性 : 分叉/双触点

  • 端子电镀材料 :

端接特性

  • 继电器连接类型 : PCB Termination

  • 端子配置 : 焊针

机械附件

  • 产品安装类型 : 印刷电路板

尺寸

  • 产品高度 : 32.54 mm [ 1.28 in ]

  • 产品长度 : 28.17 mm [ 1.1 in ]

  • 产品宽度 : 21.82 mm [ .859 in ]

  • 宽度类(机械) (mm): 20 – 25

  • 高度类(机械) (mm): 30 – 40

  • 长度类(机械) (mm): 25 – 30

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): -40 – 70

  • 环境温度(最大值) : 70 °C [ 158 °F ]

  • 环境温度类 (°C): 50 – 70

包装特性

  • 封装方法 : 包装

产品合规性