该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器系统 : 板对板

  • 接头类型 : 部分带罩

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • PCB 连接器组件类型 : PCB 安装接头

结构特性

  • 可堆叠 :

  • 板对板配置 : 平行

  • 位数 : 200

  • 行数 : 2

  • PCB 安装方向 : 垂直

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 48

  • 绝缘电阻 (MΩ): 18

  • 介质耐压(最大值) (VAC): 500

主体特性

  • 主要产品颜色 : 土黄色

接触件特性

  • 端子基材 : 铜合金

  • PCB 端子端接区域电镀材料 : 锡-银

  • 端子形状和构造 : 单梁, 双梁, 双梁, 正方形

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : .76 µm [ 29.9212 µin ]

  • 对接公端厚度 : .2 mm [ .008 in ]

  • 对接公端宽度 : 1 mm [ .04 in ]

  • 端子布局 : 矩阵

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子类型 : 公端

  • 端子额定电流(最大值) (A): 1

端接特性

  • PCB 端接方法 : 表面贴装 - 焊球

机械附件

  • 接合固定 : 带有

  • 连接器安装类型 : 板安装

  • 接合对准 : 不带

  • PCB 安装对准 : 不带

  • PCB 安装固定 : 不带

壳体特性

  • 外壳材料 : 热塑性

  • 中心线(间距) : 1.3 mm [ .051 in ]

尺寸

  • 行间距 : 2 mm [ .079 in ]

  • PCB 厚度(建议) : 1.57 mm [ .8 in ]

  • 连接器高度 : 10.95 mm [ .43 in ]

  • 堆叠高度 (mm): 15, 21, 25

  • 堆叠高度 (in): .984

使用环境

  • 工作温度范围 : 0 – 100 °C [ 32 – 212 °F ]

操作/应用

  • 装配工艺特点 :

  • 电路应用 : 电源和信号

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

包装特性

  • 封装数量 : 25

  • 封装方法 : Tray

产品合规性