该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

电气特征

  • 线圈电阻 (Ω): 320

  • 端子开关负载(最小值) : 1mA @ 1V

  • 端子极限断开电流 (A): 1

  • 端子电压额定值 (VAC): 120

  • 端子电压额定值 (VDC): 24

  • 线圈功率额定值(直流) (mW): 200

  • 线圈电压额定值 (VDC): 12

  • 端子开关电压(最大值) (VDC): 24

  • 端子开关电压(最大值) (VAC): 120

  • 线圈励磁系统 : 单稳态,交流/直流

  • 绝缘初始电阻 (MΩ): 1000

  • 端子和线圈间绝缘漏电 : 1.76 mm [ .069 in ]

  • 功耗 (mW): 200

  • 端子和线圈间绝缘初始电介质 (Vrms): 1000

  • 线圈功率额定值类 (mW): 150 – 200

  • 绝缘漏电类 (mm): 1.5 – 3

  • 端子极限连续电流 (A): 1

  • 端子极限短时电流 (A): 1

  • 端子极限关合电流 (A): 1

  • 打开端子间绝缘初始电介质 (Vrms): 500

  • 驱动系统 : AC, DC

信号特征

  • 隔离(高频参数) : -20.7dB @ 900MHz, -39dB @ 100MHz

  • 插入损耗(高频参数) : -.02dB @ 100MHz, -.27dB @ 900MHz

主体特性

  • 产品重量 : 3.5 g [ .1235 oz ]

  • 绝缘特性 : 端子和线圈间 1500 V 初始冲击耐电压

接触件特性

  • 端子电流类 (A): 0 – 2

  • 触点额定电流 (A): 1

  • 端子排列方式 : 1 Form C (CO)

  • 端子基材 : 镍钯合金

  • 端子极数 : 1

  • 端子电镀材料 :

端接特性

  • 继电器连接类型 : PCB 插针

机械附件

  • 产品安装类型 : 印刷电路板

尺寸

  • 产品高度 : 11.2 mm [ .44 in ]

  • 产品长度 : 15.4 mm [ .606 in ]

  • 产品宽度 : 10.4 mm [ .409 in ]

  • 宽度类(机械) (mm): 10 – 12

  • 端子和线圈间绝缘间隙 : 1.5 mm [ .059 in ]

  • 高度类(机械) (mm): 11 – 12

  • 绝缘间隙类 (mm): 0 – 2.5

  • 长度类(机械) (mm): 14 – 16

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): -30 – 70

  • 环境温度(最大值) : 70 °C [ 158 °F ]

  • 环境温度类 (°C): 50 – 70

操作/应用

  • 性能类型 : 灵敏度

包装特性

  • 封装方法 : Tube, 盒和管

其他

  • 焊接工艺 : 波峰焊接

产品合规性