该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 功率继电器类型 : 强制导向

电气特征

  • 端子极限断开电流 (A): 8

  • 线圈励磁系统 : 单稳态、直流

  • 线圈功率额定值(直流) (mW): 1200

  • 线圈电阻 (Ω): 1080

  • 线圈特性 : 线圈抑制二极管

  • 线圈电压额定值 (VDC): 36

  • 端子开关负载(最小值) : 10mA @ 5V

  • 端子开关电压(最大值) (VAC): 250

  • 端子电压额定值 (VAC): 250

  • 端子和线圈间绝缘漏电 : 5.5 mm [ .217 in ]

  • 端子和线圈间绝缘初始电介质 (Vrms): 3000

  • 相邻端子间绝缘初始电介质 (Vrms): 2000

  • 线圈功率额定值类 (mW): 1000 – 1500

  • 绝缘漏电类 (mm): 3 – 5.5

  • 端子极限连续电流 (A): 8

  • 端子极限短时电流 (A): 8

  • 端子极限关合电流 (A): 8

  • 打开端子间绝缘初始电介质 (Vrms): 1000

  • 线圈/端子间绝缘初始电介质类 (V): 2500 – 3000

主体特性

  • 产品重量 : 90 g [ 3.175 oz ]

接触件特性

  • 端子排列方式 : 4 Form A (NO) + 2 Form B (NC)

  • 端子电流类 (A): 5 – 10

  • 触点额定电流 (A): 8

  • 端子材料 : AgSnO2

  • 端子极数 : 6

  • 端子特性 : 强制导向端子

端接特性

  • 继电器连接类型 : 连接器

机械附件

  • 产品安装类型 : DIN 轨道

尺寸

  • 产品高度 : 66.5 mm [ 2.61 in ]

  • 产品长度 : 58 mm [ 2.28 in ]

  • 产品宽度 : 46 mm [ 1.81 in ]

  • 宽度类(机械) (mm): 40

  • 端子和线圈间绝缘间隙 : 5.5 mm [ .217 in ]

  • 高度类(机械) (mm): 50

  • 绝缘间隙类 (mm): 5 – 8

  • 长度类(机械) (mm): 60

使用环境

  • 环境温度(最大值) : 50 °C [ 122 °F ]

  • 环境温度类 (°C): -25 – 50

包装特性

  • 封装方法 : 盒和纸箱

产品合规性