该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 端子配置 : 8-32 螺钉 90°(互装)

  • 致动器类型 : 推挽式

  • 断路器类型 : 热控

  • 照明 : 不带

  • 发光类型 : 不发光

  • 断路器种类 : 推挽式按钮

结构特性

  • 面板切口尺寸 (in): .375 - .386(直径)

  • 电路功能 : 串联跳闸

  • 极数 : 1

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 240

  • 工作电压 (VDC): 50

  • 额定电流 (A): 15

  • 中断能力 : 1000A @ 50VDC or 120VAC

主体特性

  • 致动器颜色 : 黑色

接触件特性

  • 200% 时的动作时间 (seconds): 6 – 22

机械附件

  • 安装选项 : 两个六角螺母/锁紧垫圈

  • 安装套管 : 3/8 - 24 螺纹衬套,.375" [9.53 mm] 长,银色

  • 安装五金件封装 : 已装配至衬套

识别标记

  • 冲压标记类型 : 白色 AMP 速率标记

产品合规性