该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

结构特性

  • 极数 : 2

电气特征

  • 端子开关电压(最大值) (VAC): 600

  • 线圈电压额定值 (VDC): 24

  • 触点额定电流 (A): 25

  • 线圈电阻 (Ω): 288

端接特性

  • 干线端接连接类型 : 8-32 螺钉

  • 线圈端接连接类型 : 6-32 螺钉

操作/应用

  • 驱动系统 : DC

产品合规性