该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 电缆种类 : 初级

  • 墙面类型 : 单壁

结构特性

  • 股数 : 665

  • 导体数量 : 1

电气特征

  • 工作电压 (V): 600

主体特性

  • 线缆绝缘材料 : 辐照交联改性 ETFE 聚合物

  • 导体材料 : 镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜

  • 电线颜色(基准) : 蓝色

  • 导体分股 : 高度绞合导体

尺寸

  • 股尺寸 (AWG): 40

  • 导体直径范围 : 3.07 mm [ .121 in ]

  • 电缆外径 : 3.08 mm [ .121 in ]

  • 线径 (AWG): 12

  • 电缆绝缘厚度 (in): .006

使用环境

  • 电缆类型 : 规格 80

  • 工组温度范围 (°C): -65 – 150

操作/应用

  • 电线类 : 设备

产品合规性