该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

使用说明书

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器和壳体类型 : 母端, 母端

  • 连接器系统 : 缆到板

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

结构特性

  • 信号位置数量 : 68

  • 位数 : 68

  • 行数 : 4

  • PCB 安装方向 : 直角

主体特性

  • 主要产品颜色 : 黑色

  • 外壳电镀材料 :

  • 连接器外形 :

  • 插针材料 : 热塑塑料

接触件特性

  • 端子基材 : 磷青铜

  • PCB 端子端接区域电镀材料 :

  • 端子额定电流(最大值) (A): .3, .5, 1.5

端接特性

  • PCB 端接方法 : 表面贴装, 通孔 - 焊接

  • 端接柱体和尾部长度 : 2.27 mm [ .089 in ]

  • 矩形端接柱体和尾部宽度 : .3 mm [ .011 in ]

  • 矩形端接柱体和尾部厚度 : .25 mm [ .01 in ]

机械附件

  • PCB 安装对准 : 不带

  • 安装孔直径 (mm): 1.2

  • PCB 安装固定 : 带有

  • PCB 安装固定类型 : 固定支脚

  • 接合固定 : 带有

  • 接合固定类型 : 安装孔

  • 连接器安装类型 : 面板安装

壳体特性

  • 外壳材料 : 热塑性

  • 外壳材料 : 碳钢

  • 中心线(间距) : .8 mm [ .031 in ]

尺寸

  • PCB 厚度(建议) (mm): 1.6

  • 行间距 : 1.15 mm [ .045 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

操作/应用

  • 屏蔽 :

  • 电路应用 : Signal

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

  • 与已批准的标准产品兼容 : UL E28476

包装特性

  • 封装方法 : Box

  • 封装数量 : 50

产品合规性