该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品规格

使用说明书

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 连接器和壳体类型 : 插头

  • 连接器系统 : 缆到缆

  • 连接器产品类型 : 连接器套件, 连接器套件

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

结构特性

  • 位数 : 50, 68

  • 行数 : 2

  • 与线缆类型兼容 : 分离式导线, 圆形护套电缆

主体特性

  • 主要产品颜色 : 黑色

  • 外壳电镀材料 : 铜打底镀镍

  • 外盖材料 : ABS/聚碳酸酯

接触件特性

  • 端子基材 : 磷青铜

  • 端子底板材料 :

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子接合区域电镀材料厚度 (µin): 30

  • 导线端子端接区域电镀材料 :

  • 端子额定电流(最大值) (A): .3, .5, 1.5

端接特性

  • 线缆端接方法 : 绝缘刺破 (IDC)

  • 端接盖 : 不带

机械附件

  • 接合固定 : 不带

  • 连接器安装类型 : 电缆安装(自由悬挂)

壳体特性

  • 外壳材料 : LCP(液晶聚合物)

  • 外壳材料 :

  • 中心线(间距) : .8 mm [ .031 in ]

尺寸

  • 兼容的绝缘直径范围 (mm): .56 – .64

  • 兼容的绝缘直径(最大值) (mm): .64

  • 绞线尺寸 (mm²): .05

  • 绞线尺寸 (AWG): 30

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

  • 屏蔽 :

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

包装特性

  • 封装方法 : 包装

  • 封装数量 : 1

产品合规性