该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

  • KIT, UNASSEMBLED, 50 POSITION, STRAIGHT EXIT, UNKEYED, AMPLIMITE .050 Seies ENG_CD_5749193_P.pdf 英文版本  

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器后盖产品种类 : 屏蔽

  • 连接器后盖产品类型 : 尾附件套件

结构特性

  • 位数 : 50

主体特性

  • 主要产品材料 :

  • 出线角度 : 180°

  • 主要产品电镀材料 : 铜打底镀镍

壳体特性

  • 主体方向 : 直式

  • 与连接器形状兼容 : D 形

尺寸

  • 兼容的绝缘直径范围 : 9.02 mm [ .355 in ]

包装特性

  • 封装方法 : Bag

  • 封装数量 : 1

产品合规性