该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

  • KIT, PLUG, SHIELDING HARDWARE, 9 POSN, SIZE 1, W/CLINCH NUTS, AMPLIMITE HDP-20 ENG_CD_5748526_R.pdf 英文版本  

CAD 文件

数据表/目录页

产品规格

使用说明书

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

  • 连接器和壳体类型 : 插头

  • 连接器系统 : 缆到缆

  • 连接器壳体尺寸 : 1

  • 可密封 :

  • 接地特定类型 : 接地凹痕

  • 壳体材料配置 : 全部金属外壳

结构特性

  • 位数 : 9

主体特性

  • 主要产品颜色 : 黑色

  • 外壳电镀材料 : 镀锡铜

  • 屏蔽材料 :

  • 屏蔽电镀材料 :

  • 插针材料 : 热塑塑料

接触件特性

  • 端子大小 : 尺寸 20

机械附件

  • 接合固定 : 带有

  • 接合固定类型 : 箝紧螺母,4-40 UNC

壳体特性

  • 外壳材料 : 尼龙 GF

  • 外壳材料 :

  • 中心线(间距) : 2.74 mm [ .108 in ]

尺寸

  • 兼容的绝缘直径范围 (mm): 4.19 – 11.56

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

  • 屏蔽 :

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

包装特性

  • 封装方法 : Bag, Kit

  • 封装数量 : 100

产品合规性