该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

  • ASSEMBLY, RECEPTACLE, EUROCARD, TYPE 1/2R, LEAD-FREE, 48 POSITION 2.79[.110] SOLDER POSTS ENG_CD_5650868_R.pdf 英文版本  

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器和壳体类型 : 母端, 母端

  • 连接器系统 : 板对板

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • DIN 尺寸 : 一半

  • DIN 级别 : II

结构特性

  • 位数 : 48

  • 行数 : 3

  • PCB 安装方向 : 直角

  • 列数 : 16

  • 信号位置数量 : 48

  • 装载行 : A, B, C

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 250

主体特性

  • 主要产品颜色 : 灰色

接触件特性

  • 端子基材 : 铜合金

  • PCB 端子端接区域电镀材料 :

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : .76 µm [ 30 µin ]

  • 端子类型 : 插座

  • PCB 端子端接区域电镀材料厚度 : 2.54 µm [ 100 µin ]

  • 端子额定电流(最大值) (A): 1.5

端接特性

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 焊接

  • 端接柱体和尾部长度 : 2.79 mm [ .11 in ]

机械附件

  • 连接器安装类型 : 板安装

  • PCB 安装固定 : 不带

  • 面板安装特性 : 不带

  • PCB 安装对准 : 不带

  • 接合对准 : 不带

  • 接合固定 : 不带

壳体特性

  • 外壳材料 : 聚合物 - GF

  • 中心线(间距) : 2.54 mm [ .1 in ]

尺寸

  • PCB 厚度(建议) : 1.57 mm [ .062 in ]

  • 连接器高度 : 10.49 mm [ .413 in ]

  • 行间距 : 2.54 mm [ .1 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

包装特性

  • 封装方法 : 包装

产品合规性