该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

CAD 文件

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器系统 : 板对板

  • 连接器和壳体类型 : 母端, 母端

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

结构特性

  • 位数 : 194

  • 双位置数量 : 97

  • 行数 : 2

  • 连接器端子负载状态 : 满载

  • PCB 安装方向 : 垂直

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 203

主体特性

  • 主要产品颜色 : 褐色

接触件特性

  • 端子基材 : 磷青铜

  • PCB 端子端接区域电镀材料 : 锡铅

  • 端子底板材料 :

  • PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层 : 亮光

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子接合区域电镀材料厚度 (µm): .76

  • 端子类型 : 插座

  • PCB 端子端接区域电镀材料厚度 : 2.54 µm [ 100 µin ]

  • 端子额定电流(最大值) (A): 1

端接特性

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 焊接

  • 端接柱体和尾部长度 : 3.56 mm [ .14 in ]

机械附件

  • PCB 安装固定类型 : 板锁

  • PCB 安装固定 : 带有

  • PCB 安装对准 : 带有

  • 接合对准 : 带有

  • 接合固定 : 不带

  • 连接器安装类型 : 板安装

壳体特性

  • 中心线(间距) : 1.27 mm [ .05 in ]

  • 外壳材料 : 高温热塑塑料

尺寸

  • 连接器高度 : 13.97 mm [ .55 in ]

  • 卡槽深度 : 7.62 mm [ .3 in ]

  • 接受卡厚度 : 1.37 – 1.78 mm [ .054 – .07 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

包装特性

  • 封装方法 : Box

  • 封装数量 : 35

产品合规性