该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器后盖产品种类 : 无屏蔽, 无屏蔽

  • 连接器后盖产品类型 : 尾附件

主体特性

  • 主要产品材料 : 铝合金

  • 主要产品电镀材料 :

接触件特性

  • 主要产品底板材料 : 无电镀镍

壳体特性

  • 主体方向 : 直角

  • 与连接器形状兼容 : 圆形

尺寸

  • 产品长度 : 18 mm [ .7 in ]

其他

  • 连接器接口规格 : MIL-C-38999 系列 III 和 IV

产品合规性