该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

CAD 文件

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器和壳体类型 : 母端, 母端

  • 连接器系统 : 缆到板

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

结构特性

  • 位数 : 50

  • 行数 : 2

  • PCB 安装方向 : 垂直

主体特性

  • 主要产品颜色 : 黑色

  • 屏蔽材料 : 金属压铸件

  • 屏蔽电镀材料 :

  • 连接器外形 : 标准

接触件特性

  • 端子基材 : 磷青铜

  • PCB 端子端接区域电镀材料 :

  • 端子底板材料 : 钯镍

  • 端子接触部电镀材料 : 钯镍打底镀金

  • 端子接合区域电镀材料厚度 (µin): 30

端接特性

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 焊接

  • 端接柱体和尾部长度 : 4.7 mm [ .185 in ]

  • 矩形端接柱体和尾部宽度 : .5 mm [ .019 in ]

  • 矩形端接柱体和尾部厚度 : .25 mm [ .01 in ]

机械附件

  • 面板安装方式 : 后部安装

  • 安装孔直径 (in): .152

  • PCB 安装固定 : 带有

  • PCB 安装固定类型 : 安装孔, 安装孔

  • 接合固定 : 带有

  • 接合固定类型 : 螺钉锁, 螺钉锁

  • 连接器安装类型 : 面板安装

壳体特性

  • 外壳材料 : 热塑性

  • 中心线(间距) : 2.16 mm [ .085 in ]

尺寸

  • 行间距 : 4.3 mm [ .169 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

操作/应用

  • 屏蔽 :

  • 电路应用 : Signal

包装特性

  • 封装方法 : Tray

  • 封装数量 : 60

产品合规性