该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

CAD 文件

产品规格

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器和壳体类型 : 插头

  • 连接器系统 : 缆到缆

  • 连接器产品类型 : 连接器组件

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

结构特性

  • 位数 : 24

  • 行数 : 2

  • 与线缆类型兼容 : 带状电缆

主体特性

  • 连接器外形 :

  • 带状电缆中心线间距 : 1.27 mm [ .05 in ]

  • 外盖材料 : 热塑塑料

接触件特性

  • 端子基材 : 磷青铜

  • 端子底板材料 : 钯镍

  • 端子接触部电镀材料 : 镀金

  • 端子接合区域电镀材料厚度 (µin): 30

  • 导线端子端接区域电镀材料 : 镀金

  • 端子额定电流(最大值) (A): 1

机械附件

  • 接合固定类型 : 螺钉锁

  • 接合固定 : 带有

  • 连接器安装类型 : 电缆安装(自由悬挂)

壳体特性

  • 外壳材料 : 热塑性

  • 中心线(间距) : 2.16 mm [ .085 in ]

尺寸

  • 实芯线径 (mm²): .05 – .13

  • 实芯线径 (AWG): 30 – 26

  • 绞线尺寸 (mm²): .08

  • 绞线尺寸 (AWG): 28

  • 线径 (AWG): 28

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 75 °C [ -40 – 167 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

  • 屏蔽 :

包装特性

  • 封装方法 : 包装, 盒和托盘

  • 封装数量 : 100

产品合规性