该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • 连接器和壳体类型 : 母端, 母端

  • 连接器系统 : 板对板

结构特性

  • PCB 安装方向 : 直角

  • 位数 : 62

  • 电源位置数量 : 62

  • 信号位置数量 : 0

  • 双位置数量 : 31

  • 键控 + 极化位置 : 0

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 400

  • 工作电压 (V): 400

主体特性

  • 主要产品颜色 : 黑色

接触件特性

  • 端子基材 : 磷青铜

  • PCB 端子端接区域电镀材料 : 锡铅

  • 端子底板材料 :

  • PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层 : 亮光

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : .38 µm [ 15 µin ]

  • 端子类型 : 插座

  • PCB 端子端接区域电镀材料厚度 : 2.54 µm [ 100 µin ]

  • 端子额定电流(最大值) (A): 3

  • 端子接触部电镀材料 :

端接特性

  • 端接柱体和尾部长度 : 2.29 mm [ .09 in ]

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 焊接

机械附件

  • 连接器安装类型 : 板安装

  • PCB 安装固定 : 不带

  • PCB 安装对准 : 不带

  • 接合对准 : 不带

  • 接合固定 : 不带

壳体特性

  • 外壳材料 : 聚酯 GF

  • 中心线(间距) : 2.54 mm [ .1 in ]

尺寸

  • 连接器高度 : 15.49 mm [ .61 in ]

  • 电源端子中心线 : 2.54 mm [ .1 in ]

  • 卡槽深度 : 7.49 mm [ .295 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : 电源和信号

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

包装特性

  • 封装方法 : Box

  • 封装数量 : 84

其他

  • 已忽略的装载位置 : 0

产品合规性