该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

接触件特性

  • PCB 端子端接区域电镀材料 :

  • 端子方向 : 直式

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : .762 µm [ 30 µin ]

  • PCB 端子端接区域电镀材料厚度 : 1.27 µm [ 50 µin ]

  • 端子类型 : 插座

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子基材 : 磷青铜

  • 端子额定电流(最大值) (A): 3

端接特性

  • 线缆端接方法 : 压接

  • 产品端接到 : 线缆

机械附件

  • PCB 安装固定 : 不带

  • 带导线绝缘 : 带有

尺寸

  • 线径 (AWG): 26 – 22

  • 线径 (mm²): .12 – .4

使用环境

  • 工作温度范围 (°C): -65 – 105, -40 – 85

  • 工作温度范围 (°F): -85 – 221, -40 – 185

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

包装特性

  • 封装方法 : 零散零件

  • 封装数量 : 500

产品合规性