该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 支脚种类 : 鸥翼

  • 传感器封装 : SOIC-14

  • Pressure Sensor Type : Digital Pressure and Altimeter Sensor Modules

  • 压力类型 : 量规

电气特征

  • Supply Voltage Range (V): 1.8 – 3.6

尺寸

  • 产品高度 : 9.7 mm [ .381 in ]

  • 产品长度 : 12.5 mm [ .492 in ]

  • 产品宽度 : 7.9 mm [ .311 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

操作/应用

  • 输出接口 : I²C 和 SPI(模式 0、3)

  • 耐压范围 : 60 psi

  • 压力 (psi): 5

  • Output Signal Type : 24 bit ADC

  • 压力精度 : ±0.5 %FSS

包装特性

  • 封装类型 : 单倒钩

产品合规性