该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

使用说明书

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 材料系统 : 交联聚烯烃

  • 电力电缆套管技术 : 热收缩

  • 电力电缆套管产品类型 : 热缩裹绕

  • 粘合剂涂层 :

  • 墙面种类(不含粘合剂) :

  • 电力电缆套管收缩率 : >3:1

  • 电力电缆套管尺寸代码 : CRSM-107/29

  • 产品系列 : CRSM

  • 元器件设计 : 热收缩

  • 涂层种类 : 直插式

电气特征

  • 电力电缆套管额定电压 (kV): ≤ 1

主体特性

  • 灵活性 : 半刚性

  • 颜色 : 黑色

机械附件

  • 机械加强件 :

尺寸

  • 应用直径(最大值) : 65 mm [ 2.559 in ]

  • 应用直径(最小值) : 31 mm [ 1.22 in ]

  • 壁厚 : 中等

  • 热缩后壁厚(最大值) (mm): 2

  • 电力电缆套管膨胀内径(最小值) : 108 mm [ 4.251 in ]

  • 电力电缆套管收缩后内径(最大值) (mm): 27

  • 套管长度 : 1500 mm [ 59.055 in ]

  • 切割长度 (mm): 1500

使用环境

  • 电力电缆套管易燃性 : 非阻燃

  • 环境阻力 : 湿度、风化、雨水、盐水、污水……

  • 耐化学性 : 变压器油和碳氢化合物(两者,具体取决于类型、条件和暴露时间)

操作/应用

  • 紫外线稳定型 :

  • 机械阻力 : 抗机械冲击或损害

  • 不含铅、镉等重金属 :

  • 低烟雾排放 :

  • 无毒、无腐蚀性排放 :

  • 应用 : 电缆护套,电缆维修,接头/对接接头上的重装护套/外层保护,绝缘和保护,铁路应用,船舶应用,工业应用,地下应用,多用途应用

  • 获得船舶-海洋-造船认证 :

  • 热阻 : 适用于低温,适用于高温、阻燃

行业标准

  • 标准 : IEC 60684-3-214、IEC 60684-3-246、IEC 60684-3-247、HD631.2

产品供货情况

  • 电力电缆套管产品供货情况 : 全球

包装特性

  • 封装方法 : 件, 在塑料袋中以通道和卡箍裹绕

其他

  • 产品使用 : 裹绕,密封电缆公端接头

  • 可选其他颜色 :

产品合规性