该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

使用说明书

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器密封件和插头类型 : 电缆密封

主体特性

  • 主要产品颜色 : 黑色

机械附件

  • 螺纹尺寸 : .625-24 UNEF-2B

尺寸

  • 兼容电缆直径范围 : 6.35 – 15.24 mm [ .25 – .6 in ]

使用环境

  • 工作温度(最大值) : 110 °C [ 230 °F ]

  • 工作温度范围 : -55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]

包装特性

  • 封装方法 : 包装

  • 封装数量 : 50

产品合规性