该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 传感器封装 : SOIC-16

  • Pressure Sensor Type : Analog Pressure Sensor Modules, Digital Pressure and Altimeter Sensor Modules

  • 压力类型 : 差分

电气特征

  • Supply Voltage Range (V): 3.3 – 5

尺寸

  • 产品高度 : 5.54 mm [ .218 in ]

  • 产品长度 : 19.6 mm [ .771 in ]

  • 产品宽度 : 10.31 mm [ .405 in ]

使用环境

  • 压力 : .172 bar [ 2.5 psi ]

  • 工作温度范围 : -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

操作/应用

  • 输出接口 : I²C

  • 压力 (inH2O): 69.26

  • 压力 (mmHG): 129.28

  • 耐压范围 : 12 psi

  • Output Signal Type : 10 – 90% Vdc, 16 bit I2C

  • 压力精度 : ±1% F.S, ±1.5% F.S

包装特性

  • 封装类型 : 双水平

其他

  • 传感器选件 : Barb Tube, 双输出

产品合规性