该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

CAD 文件

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 可密封 :

  • 接头类型 : 对接接头

  • 与分离式电线类型兼容 : 绞线

  • 电线绝缘支持固定类型 : 绝缘支撑

结构特性

  • 与线缆类型兼容 : 分离式导线

主体特性

  • 接头特性 : 锯齿

  • 绝缘材料 : PVF2

  • 绝缘支撑套管材料 :

接触件特性

  • 端子电镀材料 : 锡铅

  • 端子基材 :

  • 压线筒类型 : Closed

  • 军用部件级别 : I 级

机械附件

  • 带导线绝缘 : 带有

尺寸

  • 线径 (AWG): 24 – 20

  • 线径 (mm²): .2 – .6

  • 兼容的绝缘直径范围 : 2.54 mm [ .1 in ]

  • 压线筒内径 : 1.09 mm [ .043 in ]

  • 线径 (CMA): 320 – 1290

  • 产品长度 : 26.29 mm [ 1.035 in ]

使用环境

  • 绝缘选项 : 完全绝缘

  • 工作温度范围 : 150 °C [ 302 °F ]

行业标准

  • 符合政府资质的接头 :

包装特性

  • 封装数量 : 1000

  • 封装方法 : 零散零件

产品合规性