该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

  • TERMINAL ASSEMBLY, QUICK-DISCONNECT,AMPOWER(TM),WIRE SIZE: 400 MCM ENG_CD_53434_D.pdf 英文版本  

CAD 文件

数据表/目录页

产品规格

使用说明书

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 断开类型 : 双插针断开

主体特性

  • 主体电镀材料 :

机械附件

  • 带导线绝缘 : 不带

尺寸

  • 线径 (AWG): 6.7

  • 线径 (mm²): 203

  • 线径 (kcmil): 400

使用环境

  • 绝缘选项 : 非绝缘

操作/应用

  • 电源导体分股 : 1100/24

包装特性

  • 封装数量 : 5

  • 封装方法 : Box

产品合规性