该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 密封装置 :

  • DIP 和 SIP 开关类型 : DIP

  • 致动器种类 : 滑动

结构特性

  • 位数 : 1

  • 开关数量 : 1

  • 配置(极掷) : 单极 - 单掷

电气特征

  • 触点额定电流 (A): .01

  • 工作电压 (VDC): 50

主体特性

  • 产品方向 : 垂直

  • 致动器颜色 : 红色

  • 外壳颜色 : 土黄色

  • 外壳材料 : 尼龙 - GF

接触件特性

  • PCB 端子端接区域电镀材料 :

  • 开关端子电镀材料 :

  • 端子基材 : 磷青铜

  • 开关端子电镀材料厚度 (µm): 2.5

端接特性

  • 端接柱体和尾部长度 : 3.2 mm [ .126 in ]

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 免焊连接

壳体特性

  • 中心线(间距) : 2.54 mm [ .1 in ]

尺寸

  • 产品高度 : 8.5 mm [ .334 in ]

  • 产品长度 : 5.08 mm [ .199 in ]

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): -25 – 70

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

包装特性

  • 封装方法 : 盒和纸箱

  • 封装数量 : 1000

产品合规性