该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器系统 : 板对板

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • PCB 连接器组件类型 : PCB 安装母端

结构特性

  • 可堆叠 :

  • 位数 : 150

  • 行数 : 3

  • PCB 安装方向 : 垂直

主体特性

  • 主要产品颜色 : 褐色

接触件特性

  • 端子基材 : 铍铜合金, 铍铜合金

  • PCB 端子端接区域电镀材料 : 锡铅

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : 1.27 µm [ 50 µin ]

  • 端子布局 : 矩阵

  • PCB 端子端接区域电镀材料厚度 (µin): 50

  • 接合方柱尺寸 : .64 mm [ .025 in ]

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子类型 : 插座

  • 端子额定电流(最大值) (A): 3

端接特性

  • 端接柱体和尾部长度 : 4.95 mm [ .195 in ]

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 焊接

  • 矩形端接柱体和尾部宽度 : .43 mm [ .017 in ]

  • 矩形端接柱体和尾部厚度 : .36 mm [ .014 in ]

机械附件

  • PCB 安装固定类型 : 安装孔

  • 接合对准类型 : 极化, 极化

  • 连接器安装类型 : 面板安装

  • 接合对准 : 带有

  • PCB 安装固定 : 不带

壳体特性

  • 外壳材料 : 聚苯硫醚 (PPS)

  • 中心线(间距) : 2.54 mm [ .1 in ]

尺寸

  • 行间距 : 2.54 mm [ .1 in ]

  • PCB 厚度(建议) : 2.44 mm [ .096 in ]

  • 连接器高度 : 11.43 mm [ .45 in ]

  • 堆叠高度 : 15.24 mm [ .6 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

  • 焊接工艺特性 : 板支座

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

包装特性

  • 封装数量 : 1

  • 封装方法 : 包装

产品合规性