该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

使用说明书

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 射频接口 : BNC

  • 射频连接器种类 : 插座

  • 连接器系统 : 缆到板

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

结构特性

  • PCB 安装方向 : 直角

  • 位数 : 1

  • 同轴端子数 : 1

电气特征

  • 阻抗 (Ω): 50

  • EMI 和 RFI 保护及抑制类型 : PCB 接地

主体特性

  • 主体材料 :

  • 主体电镀材料 :

接触件特性

  • 射频连接器中心端子电镀材料 :

  • 射频连接器中心端子材料 : 磷青铜

  • 射频连接器中心端子电镀厚度 (µin): 30

  • 射频连接器中心端子底板材料 :

端接特性

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 焊接

  • 端接柱体和尾部长度 : 4.11 mm [ .162 in ]

机械附件

  • 面板安装方式 : 后部安装

  • 面板安装特性类型 : 锁紧垫圈和螺母

  • PCB 安装固定 : 带有

  • 射频连接器耦合机制 : 卡口

  • 连接器安装类型 : 面板安装

  • 射频端子吸附方法 : 焊接

  • 制动器 : 带有

壳体特性

  • 壳体颜色 : 黑色

尺寸

  • PCB 的外形高度 : 15.88 mm [ .625 in ]

  • 射频连接器插接外直径(近似值) : 14.53 mm [ .572 in ]

  • 安装柱长度 : 3.48 mm [ .137 in ]

使用环境

  • 绝缘选项 : 非绝缘

  • 工作温度范围 : -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

操作/应用

  • 工作频率 (GHz): 4

包装特性

  • 封装方法 : Tube

其他

  • 等级 : 商业

  • 电介质材料 : 聚甲基戊烯

产品合规性