该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

CAD 文件

数据表/目录页

产品规格

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 接头类型 : 对接接头

  • 可密封 :

  • 与分离式电线类型兼容 : 实芯, 绞线

  • 接头附件类型 : 接头

结构特性

  • 与线缆类型兼容 : 分离式导线

主体特性

  • 产品重量 (g): 10

接触件特性

  • 端子电镀材料 :

  • 端子基材 :

  • 压线筒类型 : Open

  • 端子电镀厚度 (µin): 30

尺寸

  • 线径 (AWG): 4

  • 线径 (mm²): 21

  • 兼容的绝缘直径范围 (in): .405

  • 线径 (CMA): 33100 – 52600

  • 端子材料厚度 : 1.85 mm [ .073 in ]

  • 产品长度 (in): 1.995

使用环境

  • 绝缘选项 : 非绝缘

  • 工作温度范围 : -65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]

操作/应用

  • 与电线基础材料兼容 : 铜, 铝

包装特性

  • 封装数量 : 50

  • 封装方法 : Box

产品合规性