该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

CAD 文件

数据表/目录页

产品规格

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器产品类型 : 外壳

  • 连接器和壳体类型 : 母端, 母端

  • 连接器系统 : 线到面板, 线到面板

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

结构特性

  • 信号位置数量 : 4

  • 位数 : 12

  • 行数 : 2

电气特征

  • 工作电压 (V): 250

  • 端接电阻 (mΩ): 12

主体特性

  • 主要产品颜色 : 蓝色

端接特性

  • 线缆端接方法 : 压接

机械附件

  • PCB 安装固定 : 不带

  • 接合固定 : 带有

  • 连接器安装类型 : 面板安装

壳体特性

  • 外壳材料 : PBT GF

  • 中心线(间距) : 5 mm [ .197 in ]

尺寸

  • 线径 (mm²): .22 – 2.18

  • PCB 厚度(建议) (in): 2.41

  • 连接器宽度 (mm): 25

  • 连接器高度 : 26.3 mm [ 5 in ]

  • 行间距 : .16 mm [ 4 in ]

  • 连接器长度 : 61.2 mm [ 2.41 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -20 – 120 °C [ -4 – 248 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : 电源和信号

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

包装特性

  • 封装方法 : 盒和纸箱

产品合规性