该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

  • SIM/SAM CONNECTOR WITH LID, 8 POSN OR 6 POSN WITH SWITCH, SURFACE MOUNT ENG_CD_5145299_P.pdf 英文版本  

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • 兼容卡 : SIM/SAM

  • 智能卡连接器产品类型 : 连接器

结构特性

  • 信号位置数量 : 6

  • 操作功能 :

  • 位数 : 6

  • 预安装线缆 : 不带

  • 卡检测开关 : 带有

  • 外壳 : 带有

主体特性

  • 主要产品颜色 : 黑色

接触件特性

  • 端子基材 : 磷青铜

  • PCB 端子端接区域电镀材料 :

  • 端子底板材料 :

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子额定电流(最大值) (A): .2

端接特性

  • PCB 端接方法 : 表面贴装

机械附件

  • 接合对准 : 带有

  • 连接器安装类型 : 板安装

壳体特性

  • 外壳材料 : 高温热塑塑料

  • 中心线(间距) : 2.54 mm [ .1 in ]

尺寸

  • PCB 的外形高度 (mm): 1.55, 4.05

  • PCB 的外形高度 (in): .059, .159

  • 接受卡厚度 : .76 mm [ .03 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

  • 耐用性等级 (Cycles): 10000

包装特性

  • 封装方法 : Carton

  • 封装数量 : 500

产品合规性