该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • 插座套管种类 : 无底式

  • 连接器系统 : 缆到板

  • 可密封 :

结构特性

  • 与线缆类型兼容 : 分离式导线

主体特性

  • 套管电镀材料 :

  • 套管材料 :

接触件特性

  • 端子基材 : 铍铜合金, 铍铜合金

  • 端子接合区域电镀材料厚度 (µm): 2.54

  • 端子额定电流(最大值) (A): 6.5

  • 接触弹簧电镀厚度 : 2.54 µm [ 30 µin ]

  • 接触弹簧电镀材料 :

端接特性

  • 线缆端接方法 : 焊接, 焊接

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 免焊连接

  • 插入法 : 手动/半自动

尺寸

  • PCB 厚度(建议) : .79 – 3.18 mm [ .031 – .125 in ]

  • 插座长度 : 6.6 mm [ .26 in ]

  • PCB 孔直径 : 1.83 mm [ .072 in ]

  • 线径 (AWG): 20 – 18

  • 线径 (mm²): .518 – .823

  • 接合插针直径范围 : .86 – 1.04 mm [ .034 – .041 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : 电源和信号

  • 焊接工艺特性 :

包装特性

  • 封装方法 : Bag, 零散零件

  • 封装数量 : 2000

其他

  • 弹簧材料 : 铍铜合金

产品合规性