该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器产品类型 : 引线组件

  • 连接器系统 : 线到线

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

电气特征

  • 工作电压 (VDC): 10000

主体特性

  • 限位止挡套圈 : 不带

接触件特性

  • 端子类型 : 插座

端接特性

  • 线缆端接方法 : 预端接至电缆

尺寸

  • 线径 (AWG): 16

  • 组件长度 : 3048 mm [ 120 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

操作/应用

  • 屏蔽 :

包装特性

  • 封装数量 : 20

  • 封装方法 : 包装

产品合规性