该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

使用说明书

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器系统 : 线到线

  • 连接器和壳体类型 : 母端, 母端

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

结构特性

  • 位数 : 5

  • 行数 : 1

  • 插入力 (Newton): 5.88

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 250

  • 工作电压 (VDC): 250

接触件特性

  • 端子额定电流(最大值) (A): 3

  • 端子类型 : 公端

机械附件

  • 连接器安装类型 : 电缆安装(自由悬挂)

壳体特性

  • 壳体颜色 : 土黄色

  • 中心线(间距) : 2.5 mm [ .098 in ]

  • 外壳材料 : 尼龙 66, 尼龙 66

尺寸

  • 行间距 : 2.5 mm [ .01 in ]

  • 产品宽度 (mm): 9.6

使用环境

  • 工作温度范围 : -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

识别标记

  • 电路识别特性 : 不带

行业标准

  • 与已批准的标准产品兼容 : UL E28476

  • 与机构/标准产品兼容 : CSA, UL, VDE

  • CSA 等级 : LR 7189

包装特性

  • 封装方法 : Bag

  • 封装数量 : 150

产品合规性