该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

  • FIBER OPTIC LEAD 5.5 mm LC/DPX WITH ODVA ADAPTER - LC/DPX SINGLE MODE 9/125 ENG_CD_2061348_D2.pdf 英文版本  

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 保护和应力消除附件类型 : 保护帽

  • 光缆类型 : 光缆 (FOCAB)

  • 光纤模式 : 单模

  • 连接器类型(A 端) : 带 ODVA 适配器插头的 LC

  • 连接器类型(B 端) : LC 双重插头

  • 线束类型 : 具有 ODVA 适配器的 LC 到 LC 双工

  • 光纤类型 : SM

结构特性

  • 光纤数量 : 2

  • 电缆减震 : 紧缓冲层

  • 出口角度到出口角度 : 180° 到 180°

主体特性

  • 连接器颜色(A 端) : 蓝色

  • 连接器颜色(B 端) : 蓝色

  • 电缆颜色 : 黑色

  • 防护罩类型(左) : 标准

  • 防护罩类型(右) : 弯曲限制

  • 防护罩颜色(左) : 黑色

  • 防护罩颜色(右) : 蓝色

尺寸

  • 电缆组件光纤直径 (µm): 9/125

  • 电缆外径 : 5.5 mm [ .216 in ]

其他

  • 电缆组件长度 (m): 49.5 – 50.5

产品合规性