该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

  • HOUSING, RECEPT, POSI-LOCK MK III, 6.35 [.250] SERIES, 3 POSITION, 2 CIRCUIT ENG_CD_1969536_G.pdf 英文版本  

产品规格

Product And Material Test Reports

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器产品类型 : 外壳

  • 连接器和壳体类型 : 母端, 母端

  • 连接器系统 : 线到板

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

结构特性

  • 位数 : 3

  • 行数 : 1

  • 键控 + 极化位置 : 3C

主体特性

  • 主要产品颜色 : 黄色

接触件特性

  • 端子基材 : 黄铜

  • 端子类型 : 母端

  • 端子布局 : 直插式

端接特性

  • 线缆端接方法 : 压接

机械附件

  • 接合固定类型 : 锁闩, 锁闩

  • PCB 安装固定 : 不带

  • 面板安装特性 : 不带

  • 应力消除 : 不带

  • 接合固定 : 带有

  • 连接器安装类型 : 电缆安装(自由悬挂)

壳体特性

  • 外壳材料 : 尼龙

  • 中心线(间距) : 10 mm [ .394 in ]

  • 壳体入口配置 : 两端闭合

尺寸

  • 线径 (AWG): 22 – 14

  • 连接器高度 : 14.96 mm [ .589 in ]

  • 连接器长度 : 9.2 mm [ .362 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : 电源和信号

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

  • 灼热丝额定值 : 灼热丝

产品合规性