该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

使用说明书

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 接地选项 : 面板接地

  • 连接器和壳体类型 : 母端, 母端

  • 连接器系统 : 缆到板

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • 插座配置 : 标准

结构特性

  • 位数 : 6

主体特性

  • 屏蔽材料 : 黄铜

  • 屏蔽电镀材料 : 镍打底镀锡

接触件特性

  • 端子基材 : 磷青铜

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子接合区域电镀材料厚度 (µin): 50

  • 端子额定电流(最大值) (A): 1.5

机械附件

  • 极性代码 : E

  • PCB 安装固定类型 : 安装孔

  • PCB 安装固定 : 带有

  • 连接器安装类型 : 板安装

壳体特性

  • 壳体颜色 : 黑色

  • 外壳材料 : 聚酯 GF

  • 接合入口位置 : 顶部

  • 中心线(间距) : 1.27 mm [ .05 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

产品合规性